Palonniers à ventouses VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi pour la manipulation de matériaux en bois
- Deux variantes pour la manipulation horizontale ou pour la rotation de pièces à 90°
- Pour des charges pesant jusqu'à 400 kg
Par le passé, la découpe de panneaux de bois aggloméré et de MDF – une étape cruciale dans la fabrication de meubles – était réalisée à l'aide d'une scie à panneaux normale. Pour ce faire, il fallait trois collaborateurs, qui devaient aussi entre autres transporter manuellement les panneaux avant et après la découpe sur la scie. Main-d'œuvre importante, travail pénible et capacité réduite de la scie : telles furent les raisons pour lesquelles l'entreprise se décida pour une nouvelle scie à panneaux à commande CNC avec optimisation de la découpe. Le transport en amont et en aval des panneaux de bois aggloméré et de MDF, pesant environ 80 kg, devait également être rationalisé.
Le palonnier à ventouse VacuMaster Multi est particulièrement adapté pour transporter des panneaux de bois aggloméré et MDF. Dans ce cas, le transport horizontal d'une pile vers la scie à panneaux CNC est réalisé par le palonnier à ventouse VacuMaster Multi avec une seule ventouse. Le guidon de commande orientable de série du palonnier permet une manipulation ergonomique. Grâce à l'utilisation d'une soufflante pour le vide puissante en liaison avec un avertisseur électronique, la manipulation est absolument sûre et peut être réalisée par une seule personne.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.