Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi do obróbki materiałów drzewnych
- Dwa warianty do przenoszenia poziomego lub do obracania detali o 90°
- Dla ładunków do 400 kg
Cięcie płyt wiórowych i MDF, które jest bardzo ważne przy budowie mebli, odbywało się za pomocą zwykłej piły do płyt. Do pracy z piłą potrzebnych było trzech pracowników, którzy między innymi musieli również ręcznie wykonywać czynności związane z dostarczaniem i odbieraniem pił. Duże zapotrzebowanie na siłę roboczą, zmniejszenie nakładu pracy i niewystarczająca wydajność piły do cięcia były powodem zmiany na nową, sterowaną numerycznie piłę do cięcia płyt z optymalizacją cięcia. W tym samym czasie należało również zracjonalizować podawanie i odbieranie ok. 80 kg ciężkich płyt wiórowych i drewnianych MDF.
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Multi jest idealnie przystosowane do transportu płyt wiórowych i MDF. W tym przypadku transport poziomy ze stosu do piły panelowej CNC jest realizowany za pomocą urządzenia podnoszącego VacuMaster Multi z tylko jedną przyssawką. Standardowy obrotowy uchwyt roboczy urządzenia podnoszącego umożliwia ergonomiczną obsługę. Dzięki zastosowaniu wydajnej dmuchawy podciśnieniowej w połączeniu z elektronicznym urządzeniem do obsługi tkanin, obsługa jest całkowicie bezpieczna i może być wykonywana przez jedną osobę.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.