Schmalz: Yeni sıvı ayırıcı her pompayı kuru tutar
Schmalz'ın kompakt NLS sıvı ayırıcısı, her vakum pompasını kuru tutacağından emin olabilirsiniz.
Düşük distorsiyonlu vakumlu klempler ve tek bir bağlamada beş taraftan işlemeye olanak sağlar. Soğutma yağları kullanıldığında zorlayıcı hale gelir: Bunlar vakum jeneratörüne girerse ciddi hasara neden olurlar. Schmalz, emilen sıvı, kir ve talaşları önceden güvenilir bir şekilde ayırmak için NLS sıvı ayırıcıyı geliştirdi. Pompa ve sıkıştırma cihazı arasında yer alan bu cihaz, bir ağ modülü aracılığıyla makine kontrol sistemine entegre edilmiştir. Bu, operatörün NLS'yi doğrudan ve rahat bir şekilde freze makinesinin HMI modülü üzerinden çalıştırabileceği anlamına gelir.
Yeni Schmalz çözümü iki hazne ile çalışmaktadır. Üst haznede kalıcı bir vakum vardır. Alt hazneye giden vana başlangıçtan itibaren açıktır ve sıvı orada toplanır. Alt hazne dolduğunda, valf aşırı basınçla kapatılır ve alt hazne boşaltılır. Bu, toplanan soğutma yağının bir hortum aracılığıyla otomatik olarak makine prosesine geri dönmesini sağlar.
Sistem, dolum seviyesini ve - IO-Link fonksiyonlu dijital bir anahtar yardımıyla - vakumu sürekli olarak izler, böylece işleme sırasında güvenli sabitleme sağlar. Bu şekilde NLS, pompanın birkaç saatlik veya günlük çalışma sürelerinde bile sistemde sürekli olarak yüksek bir vakum seviyesi oluşturmasını ve korumasını sağlar.
NLS, VOC vakum operasyon merkezinin yeni versiyonudur. İkincisi ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha kompakt ve daha uygun fiyatlıdır. Herhangi bir Schmalz pompası ile uyumludur ve vakum beslemeli CNC işleme makinelerinin ilk ekipmanı için uygundur. Ürün, OEM'ler ve makine üreticileri için idealdir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.