Schmalz: El nuevo separador de líquidos mantiene secas todas las bombas
El compacto separador de líquidos NLS de Schmalz mantiene seca cualquier bomba de vacío.
Fijación por vacío con baja distorsión y permite el mecanizado desde cinco lados en una sola fijación. Se convierte en un reto cuando se utilizan lubricantes refrigerantes: Si éstos entran en el generador de vacío, causan graves daños. Schmalz ha desarrollado el separador de líquidos NLS para separar previamente de forma fiable el líquido aspirado, la suciedad y las virutas. Situado entre la bomba y el dispositivo de fijación, está integrado en el sistema de control de la máquina a través de un módulo de red. De este modo, el operador puede controlar el NLS directa y cómodamente a través del módulo HMI de la fresadora.
La nueva solución de Schmalz funciona con dos cámaras. En la cámara superior hay un vacío permanente. La válvula de la cámara inferior está abierta desde el principio y el líquido se acumula allí. Cuando la cámara inferior está llena, la válvula se cierra por sobrepresión y la cámara inferior se vacía. De este modo, el lubricante refrigerante recogido vuelve automáticamente al proceso de la máquina a través de un tubo flexible.
El sistema supervisa permanentemente el nivel de llenado y el nivel de vacío, con la ayuda de un interruptor digital con función IO-Link, garantizando así una fijación segura durante el mecanizado. De este modo, el NLS garantiza que la bomba pueda generar y mantener constantemente un alto nivel de vacío en el sistema, incluso durante tiempos de funcionamiento de varias horas o días.
La NLS es la sucesora de la VOC vacuum operation center. En comparación con esta última, es significativamente más compacta y menos costosa. Es compatible con cualquier bomba de Schmalz y es adecuada para el equipamiento inicial de centros de mecanizado CNC con conexión de vacío. El producto es idóneo para OEM y fabricantes de máquinas.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.