Schmalz : Un nouveau séparateur de liquide permet de garder chaque pompe au sec
Le séparateur de liquide compact NLS de Schmalz permet de maintenir au sec n'importe quelle pompe à vide.
Le vide serre avec une faible distorsion et permet l'usinage de cinq côtés en un seul bridage. L'utilisation de lubrifiants réfrigérants constitue un véritable défi : Si ceux-ci pénètrent dans le générateur du vide, ils causent de graves dommages. Schmalz a mis au point le séparateur de liquide NLS pour séparer au préalable et de manière fiable le liquide aspiré, les saletés et les copeaux. Situé entre la pompe et le dispositif de bridage, il est intégré au système de commande de la machine via un module de réseau. L'opérateur peut ainsi faire fonctionner le NLS directement et confortablement via le module IHM de la fraiseuse.
La nouvelle solution de Schmalz fonctionne avec deux chambres. La chambre supérieure est soumise à un vide permanent. La vanne de la chambre basse est ouverte dès le départ et le liquide s'y accumule. Lorsque la chambre inférieure est pleine, la vanne est fermée par surpression et la chambre inférieure est vidée. Le lubrifiant réfrigérant collecté retourne ainsi automatiquement dans le procédé de la machine par l'intermédiaire d'un tuyau.
Le système surveille en permanence le niveau de remplissage et - à l'aide d'un contacteur numérique avec fonction IO-Link - le vide, assurant ainsi un bridage fiable pendant l'usinage. Le NLS assure ainsi que la pompe peut constamment générer et conserver un niveau de vide élevé dans le système, même pendant des durées de fonctionnement de plusieurs heures ou jours.
Le NLS est le successeur de la centrale de fonctionnement vide opérationnelle VOC. Par rapport à ce dernier, il est nettement plus compact et moins coûteux. Il est compatible avec toutes les pompes Schmalz et convient à l'équipement initial des machines d'usinage CNC avec connexion vide. Le produit convient parfaitement aux OEM et aux fabricants de machines.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.