Schmalz: Nowy separator cieczy zapewnia suchość każdej pompy
Kompaktowy separator cieczy NLS firmy Schmalz z pewnością zapewni suchość każdej pompie podciśnieniowej.
Zaciski podciśnieniowe charakteryzują się niskim odkształceniem i umożliwiają obróbkę z pięciu stron w jednym zacisku. Staje się to wyzwaniem, gdy stosowane są środki chłodząco-smarujące: Jeśli dostaną się one do generatora podciśnienia, powodują poważne uszkodzenia. Firma Schmalz opracowała separator cieczy NLS, który umożliwia niezawodną separację zasysanej cieczy, zanieczyszczeń i wiórów. Umieszczony pomiędzy pompą a urządzeniem mocującym, jest on zintegrowany z systemem sterującym maszyny za pośrednictwem modułu sieciowego. Oznacza to, że operator może obsługiwać NLS bezpośrednio i wygodnie za pośrednictwem modułu HMI frezarki.
Nowe rozwiązanie firmy Schmalz działa w oparciu o dwie komory. W górnej komorze panuje stałe podciśnienie. Zawór do dolnej komory jest otwarty od samego początku i gromadzi się tam ciecz. Gdy dolna komora jest pełna, zawór jest zamykany przez nadciśnienie i dolna komora jest opróżniana. Umożliwia to automatyczny powrót zebranego płynu chłodząco-smarującego do procesu mechanicznego za pośrednictwem węża.
System stale monitoruje poziom napełnienia oraz - za pomocą cyfrowego przełącznika z funkcją IO-Link - podciśnienie, zapewniając w ten sposób bezpieczny system mocowania podczas obróbki. W ten sposób NLS zapewnia, że pompa może stale generować i utrzymywać wysoki poziom podciśnienia w systemie, nawet podczas pracy przez kilka godzin lub dni.
NLS jest następcą centrum obsługi podciśnienia VOC. W porównaniu z nim jest ono znacznie bardziej kompaktowe i tańsze. Jest kompatybilne z każdą pompą Schmalz i nadaje się do początkowego wyposażenia centrum obróbczego CNC z zasilaniem podciśnieniowym. Produkt idealnie nadaje się dla producentów OEM i producentów maszyn.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.