Düz Vantuzlar SUF
- Çap: 1 ila 100 mm
- Malzeme: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO

Kullanılan tüm malzemeler aşınma direncine sahiptir ve partikül emisyonlarını minimuma indirir. Bu da hassas ürünlerin kirlenmesini güvenilir bir şekilde önler - sıkı hijyen düzenlemelerine uymak ve en yüksek ürün kalitesini emin olmak için bir ön koşuldur. Bu kaliteyi kanıtlamak için Vakum Otomasyonu çözümlerimiz Fraunhofer IPA tarafından bağımsız olarak test edilmektedir. Temiz oda uygunluğu, tanınmış TESTED DEVICE® veya CSM® sertifikasyon işaretleriyle onaylanır.
Daha iyi bir hizalama için aşağıdaki grafik, ürün portföyümüzün ISO sınıflarına göre sınıflandırılmasını ve hangi çözümlerin özel temiz oda gereksinimlerinize uygun olduğunu göstermektedir:
Temiz oda sertifikalı ürünlerimiz hakkında sorularınız mı var, vakum otomasyon portföyümüzden bir ürünün temiz odaya uygunluğunun test edilmesini mi istiyorsunuz veya bireysel danışma mı talep ediyorsunuz? İletişim bilgilerinizi bırakmanız yeterlidir - uzmanlarımız sizinle iletişime geçmekten ve size bireysel danışma sağlamaktan mutluluk duyacaktır.