Teknolojileri
İster tutma, ister kaldırma, ister taşıma olsun: Teknolojilerimizle tüm zorluklarınızı çözüyoruz.

Schmalz'ın tarihi, yenilikçilik kültürünün ve adaptasyonun DNA'mızda ne kadar derin bir şekilde yer aldığını göstermektedir. Tıraş bıçağı imalatlarından taşıma teçhizatı ve vakum teknolojisi kadar her zaman müşteri ihtiyaçlarına adapte olduk, trendleri fark ettik ve gerçek katma değer yaratan çözümler geliştirdik.
Schmalz'da yenilik ne anlama geliyor?
Statükoyu sorgulamak. Yeni düşünmek. Sorumluluk almak. Sadece yeni ürün geliştirmekle kalmıyor, teknolojilerimizi devamlı olarak analiz ediyor, iyileştirme potansiyelini belirliyor ve verimlilik, hassasiyet veya dayanıklılık açısından hedeflenen optimizasyonları uyguluyoruz.
Satışların yeni fikir ve ürünlere akması
Araştırma ve geliştirme alanında çalışanlar
Kendi yenilikleri için mülkiyet hakları
Önde gelen enstitüler ve araştırma tesisleri ile aktif işbirliği

Sadece ayak uydurmak değil, geleceği şekil vermek istiyoruz. Bu nedenle sürekli olarak araştırma, standartlar ve işbirliğine yatırım yapıyoruz.∼ Dr. Maik Fiedler, Vakum Otomasyonu İş Birimi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yenilik değişimden gelir - bu nedenle küresel bir geliştirici ağıyla çalışıyor, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle işbirliği yapıyor ve uygulamalarla doğrudan diyaloğu sürdürüyoruz. Bu bakış açısı çeşitliliği, Endüstri 4.0, otomasyon ve dijitalleşme gibi trendleri erken bir aşamada tespit etmemizi ve bunları pratik çözümlere dönüştürmemizi sağlıyor. Yenilik kültürümüz net bir ilkeyi takip eder: meraklı olmak, bilgiyi paylaşmak ve gerçek katma değer sunan teknolojiler geliştirmek için kullanmak.
Yol gösterici bir ilke olarak sürdürülebilirlik
Bizim için gerçek katma değer aynı zamanda sorumluluk demektir. Bu nedenle sürdürülebilirliği en başından itibaren benimsiyoruz: malzeme seçimi ve kaynak verimli üretimden geri dönüşüm ve çevre dostu bertarafa kadar. Geliştirme prensibimiz: her yeni ürün bir öncekinden en az yüzde 20 daha sürdürülebilirdir.
Dijital ikizler vakum sistemlerini simüle eder, IoT ve yapay zeka zeki hizmetler yaratır ve akıllı saha cihazları doğrudan üretimden gerçek zamanlı veriler sağlar. Bu da süreçleri daha verimli hale getiren, arıza sürelerini önleyen ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlerle sonuçlanır. Ağ bağlantılı ürüne yönelik dijital teknolojilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.


Her saniye önemlidir
Kapı imalatı yapan PRÜM, fabrikadaki işlemleri optimize etmek için süreç zincirini yeniden yapılandırdı. İşleme makinesinin yüklenmesi ve boşaltılması da teste tabi tutuldu. Vakum uzmanı Schmalz ile birlikte şirket, sadece işlemi hızlandırmakla kalmayan, aynı zamanda enerji maliyetlerini de gözle görülür şekilde azaltan bir çözüm buldu.
Yeni
Elektrikle Çalışan: Vakum Nasıl Mobil Hale Geliyor?
Modüler fabrikalar, mobil robotik ve artan enerji fiyatları otomasyonu temelden değiştiriyor. Bu durum, giderek daha fazla durumda geleneksel basınçlı hava sistemlerine alternatif olarak elektrikli vakum üretimine olanak tanıyor ve yeni özgürlük dereceleri sunuyor. Kendi kendine yeten kavrama çözümleri sağlıyor, enerji kayıplarını azaltıyor ve dijital üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
Schmalz Enerji Depolama Baden-Württemberg Çevre Teknolojileri Ödülünde ödül aldı
Glatten merkezli şirket, yüksek verimli ve ölçeklenebilir redoks akış yığını için 'enerji verimliliği' kategorisinde Baden-Württemberg Çevre Teknolojisi Ödülü'ne layık görüldü. Schmalz bu çözümle Avrupa'nın en güçlü yığınını pazara sunuyor.
Daha az mühendislik çabası, daha fazla verimlilik
Schmalz'dan Dijital Mühendislik Hizmeti – Mühendislik süreci basit bir şekilde otomatikleştirildi: Schmalz'ın web tabanlı Dijital Mühendislik Hizmeti, çok sayıda farklı sac metal parça için özel kavrama çözümlerini dijital ve otomatik olarak tasarlar. Bu, kullanıcıların mühendislik süresinden %80'e kadar tasarruf etmelerini ve hedeflerine kolaylıkla ulaşmalarını sağlar.

İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış vakum komponetleri, gripper sistemleri, taşıma çözümleri ve aksesuarlarından oluşan ürün yelpazemizi keşfedin.

Devreye alma ve bakım işlemlerinden onarım ve yedek parça teminine kadar uzanan kapsamlı hizmet yelpazemizi keşfedin.

Endüstriler bilgisi ve başarı hikayelerinden uygulama videolarına kadar: Schmalz'ın bireysel çözümlerle çok sayıda endüstride zorlukların üstesinden nasıl geldiğini deneyin.


Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL