Temiz odalar ve hijyenik alanlar
İki dünyanın bir iddası: kusursuz saflık

Hassas ürün üretim ortamlarında temizlik ve hijyen bir seçenek değil, bir hayatta kalma meselesidir. En küçük bir hata bile - kontaminasyon, temiz olmayan taşıma veya verimsiz işlemler nedeniyle - çok büyük sonuçlar yapabilme potansiyeline sahiptir: Kalite kaybı, tüketici sağlığına zarar, ürün kaybı, imaja zarar ve hatta yasal sonuçlar.
Bu yüksek gereksinimleri karşılamak için, her biri belirli koruma hedeflerini takip eden farklı konseptler kullanılır. İşte tam da bu noktada, ilk bakışta farklı gibi görünen ancak ortak bir amaç güden iki dünya buluşuyor: temiz odalar ve hijyenik alanlar. Temiz odalar öncelikle partikül ve mikroplardan arındırmaya odaklanırken, hijyenik alanlar mikrobiyolojik kontaminasyon ve enfeksiyonlara karşı korumaya odaklanır. Farklı yaklaşımlar - ortak bir iddia: kontaminasyona karşı tavizsiz koruma ve işlem güvenliği.
Temiz odadaki kontaminasyonun büyük bir kısmı insanlardan, özellikle de deri döküntüleri veya giysilerden kaynaklanır.
mikrometre, temiz odalar tarafından filtrelenen parçacık boyutudur. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir insan saçının çapı yaklaşık 70 mikrometredir.
Dakikada partiküller tekstil ürünlerinden serbest bırakmak yapılabilir. Bu nedenle özel temiz oda kıyafetleri gereklidir.
hijyenik alanlarda sürekli temizlik ve dezenfeksiyon yoluyla enfeksiyonların önlenmesi yapılabilir.

Temiz odalarda ve hijyenik alanlarda saflık bizim için bir standarttan daha fazlasıdır. Bu bizim kalite ve işlem güvenilirliğine olan bağlılığımızdır.∼ Matthias Müller, Satış Müdürü, Vakum Otomasyonu
Hijyenik alanlarda ve temiz odalarda taşıma, kontaminasyonu önlemek ve temizlik standartlarına uymak için sıkı önlemler gerektirir. Buna koruyucu giysiler, eldivenler, ağız ve burun koruması gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanımı, düzenli hijyen eğitimi ve kaldırma ünitesi gibi yardımcı ekipmanların ve operasyon ekipmanlarının doğru kullanımı dahildir.
Hızlı hareketler ve sık yüzey teması asgari düzeyde tutulmalı, alet ve malzemeler steril ve dezenfekte edilmiş olmalıdır. Havalandırma sistemlerinin bakımı da dahil olmak üzere temizlik, dekontaminasyon ve bakım işlemleri, temizliğin kalıcı olarak güvenli emin olmak sağlar. Bu önlemler ürün kalitesini ve işlem güvenilirliğini emin olmak sağlar.
Schmalz, temiz odalarda ve hijyenik alanlarda taşıma için özel olarak geliştirilmiş vakum otomasyonu ve taşıma çözümleriyle tam da bu noktada devreye giriyor. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz modern temiz oda teknolojisinin ayrılmaz bir bölümüdür ve kontaminasyonun önlenmesine ve temizlik standartlarına güvenilir bir şekilde uyulmasına belirleyici bir katkı sağlar.

Sınıf limitleri ve test prosedürleri, ayrıntılı uzmanlık bilgisine kadar. Temiz oda teknolojisi hakkındaki tüm temel bilgileri burada keşfedin.

Schmalz çözümlerimiz geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilmektedir. Sektörünüze ve kullanım alanınıza uygun özel çözümleri bulun.

Garantili Temiz Prosesler: Hijyenik taşıma konusunda başarı hikayelerimizi keşfedin.

Schmalz'ın en son teknolojiler ve derin bilgi birikimi ile gelecek için yenilikleri nasıl şekil verdiğini keşfedin.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL