Temiz odalar
Temizlik ayrıntılarla başlar - güvenlik teknolojiyle gelir.

Temiz odalarda, en katı temizlik standartlarına uyum, ürününüzün kalitesini, güvenliğini ve maliyet etkinliğini belirler. En küçük partiküller veya mikroplar bile ürün kalitesi ve uyumluluk açısından geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilecek önemli aksaklıklara yapabilme potansiyeline sahiptir.
Temiz oda, hava saflığının sıkı bir şekilde düzenlendiği özel olarak kontrol edilen bir ortamdır. Burada havadaki partiküller özel filtrelerle en aza indirilir ve sıcaklık, nem ve hava akışı gibi faktörler yakından izlenir. Temiz odalar ISO 14644 veya GMP gibi standartlara göre sınıflandırılır ve en küçük kirliliklerin işlemleri veya ürünleri tehlikeye atabilmek ilaç ve yarı iletkenler gibi endüstriler için gereklidir.
Bu katı saflık standartlarına uyum sürekli bir zorluktur. Özellikle manuel çalışma adımları (çapraz) kontaminasyon riskini artırırken, aynı zamanda şirketler süreçleri verimli ve güvenli hale getirme baskısı altındadır. Uygulama gösteriyor:
Temiz oda sınıflandırmalarından, teknolojinin köklerine ve test yöntemlerine kadar
Temiz odalar hakkında bilmeniz gereken her şeyi basit ve pratik bir şekilde açıklıyoruz.

Temiz odalarda hassasiyet, güvenliğin anahtarıdır. Manuel operasyonların sınırlarına ulaştığı yerlerde, Schmalz'ın otomasyon ve taşıma çözümlerimiz gerekli güvenilirliği yaratır.∼ Matthias Müller, Satış Müdürü, Vakum Otomasyonu
Temiz oda teknolojisi teknik bir yardımdan çok daha fazlasıdır. İşlemlerinizi mümkün olduğunca verimli hale getirirken hassas ortamlarda en yüksek temizlik ve güvenlik gereksinimlerini karşılamanın temelidir. Temiz oda teknolojisi, hava hazırlamadan yenilikçi vakumlu taşıma sistemlerine kadar kontrollü, kontaminasyonsuz bir ortam emin olmak için tüm sistemler ve bileşenleri içerir.
Schmalz, temiz odalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış vakum otomasyonu ve taşıma çözümleri sunar. Bu çözümler hassas, standartlara uygun, hassas ve kontaminasyonsuz işlemlerin emin olmasını sağlar ve proses güvenilirliğine ve ürün kalitesine önemli bir katkıda bulunur.
Schmalz'ın manuel taşıma çözümleri kolay temizlenir, kontaminasyona karşı dayanıklıdır ve sertifikalı malzemelerden üretilmiştir. Sağlam, düşük boşluklu paslanmaz çelik çelik konstrüksiyonu riskleri en aza indirir, katı gereksinimleri karşılar ve maksimum operasyonel güvenlik ve güven için ürünü ve süreci korur.
Aynı zamanda, vakum otomasyonu çözümlerimiz partikül emisyonlarını minimuma indiren ve hassas ürünün hijyenik imalatını emin olan aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır . Temizlemesi kolay vantuzlar daha kısa temizlik süreleri emin olmakta ve pahalı duruş sürelerini önler.
Vakum Otomasyonu sektöründeki temiz oda çözümlerimiz, Stuttgart'taki Frauenhofer Üretim Mühendisliği ve Otomasyon Enstitüsü (IPA) tarafından temizlik ve temiz oda uygunluğu açısından test edilmektedir. Bu testler DIN EN ISO 14644-1'e göre Sınıf 1'den 10 kat daha temiz olan bir temiz odada gerçekleştirilir. Sonuç olarak, sistemler ve/veya malzemeler TESTED DEVICE® veya CSM® sertifika işareti ile sertifikalıdır. Enstitü bu çalışmasında, temizlik ve temiz oda uygunluğu alanındaki 30 yılı aşkın deneyim ve uzmanlık bilgisini çizim olarak kullanmaktadır.

Uygulamada temizlik: Temiz oda çözümlerimizi iş başında deneyin.

Schmalz çözümlerimiz geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilmektedir. Sektörünüze ve kullanım alanınıza uygun özel çözümleri bulun.

Sınıf limitleri ve test prosedürleri, ayrıntılı uzmanlık bilgisine kadar. Temiz oda teknolojisi hakkındaki tüm temel bilgileri burada keşfedin.

Hijyenik alanlar ve ürün çözümlerimiz hakkında gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL