Hijyenik Alanlar
Farkı yaratan hijyen.

Hijyenik alanlar, ister gıda endüstrisinde ister tıbbi teknolojide olsun, birçok endüstride vazgeçilmezdir. Temizlik ve kontaminasyon kontrolü, en yüksek kalite standartlarını ve ürünlerin ve insanların güvenliğini emin olmak için gereklidir. Havadaki partikül sayısı temiz odalarda olduğu kadar sıkı bir şekilde kontrol edilmese de, burada özel temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri ile yüksek hijyen standartları uygulanır. Hijyenik alanlar özellikle mikrobiyolojik güvenliğin birinci öncelik olduğu endüstrilerde önemlidir.
Mikrop ve partikül bulaşmasının en aza indirilmesi.
Sistemlerin basit ve kapsamlı bir şekilde temizlenmesi.
Korozyona dayanıklı ve hijyenik malzemelerin kullanımı.
IFS Gıda, GMP gereklilikleri ve diğer hijyen standartlarına uygunluk.

Hijyenin başarının anahtarı olduğu yerlerde, Schmalz'ın otomasyon ve taşıma çözümü insanlar ve ürünler için güvenlik yaratır.∼ Cedric Ries, Satış Müdürü, Taşıma Sistemleri ve Service International
Özel otomasyon ve taşıma çözümü, hijyenik alanlardaki gereksinimlere ve yasal yönergelere tam olarak uyarlanmıştır. Süreçleri (verimli, güvenli ve uyumlu) hale getirmenizde size destek olurlar.
Vakum otomasyonu çözümleri kullanılarak manuel müdahale en aza indirilir , hata kaynakları en aza indirilir ve işlem güvenilirliği sürdürülebilir şekilde iyileştirilir. Çözümlerimiz FDA uyumlu malzemelerden oluşur, EC Yönetmeliği 1935/2004'e uygundur ve hijyenik dizaynları sayesinde temizlenmesi kolaydır.
Verimli ve hijyenik taşıma sistemleri insan-ürün temasını en aza indirir ve ürünün güvenli bir şekilde taşınacağına emin olmak sağlar. Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeylere ve GMP uyumlu dizaynına sahip FDA uyumlu malzemelerden yapılmış ergonomik olarak dizayn edilmiş vakumlu kaldırıcılarımızın temizlenmesi kolaydır. Entegre güvenlik fonksiyonları maksimum işlem güvenliği emin olmakta.

Hijyenik olarak dünya çapında: hijyenik çözümlerimiz hakkında daha fazlasını keşfedin.

Schmalz çözümlerimiz geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilmektedir. Sektörünüze ve kullanım alanınıza uygun özel çözümleri bulun.

Temiz odalar ve uygun temiz oda teknolojisine ilişkin tüm gerekli bilgileri burada keşfedin

Schmalz'ın en son teknolojiler ve derin bilgi birikimi ile gelecek için yenilikleri nasıl şekil verdiğini keşfedin.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL