IO-Link Kablosuz
Kablosuz, esnek, güvenilir - gerçek zamanlı iletişim yenilikle buluşuyor. Ölçeklenebilir çözümleri keşfedin!

Endüstri 4.0'ın kablosuz geleceğini deneyin: IO-Link Wireless, daha fazla hareket özgürlüğü, kolay kurulum ve maksimum işlem güvenilirliği için sensörleri ve aktüatörleri kontrol ünitenize gerçek zamanlı olarak bağlantı kurar.
Otomasyon teknolojisinde noktadan noktaya iletişim standardı olan IO-Link, kontrol birimleri ve saha cihazları arasındaki çift yönlü iletişimde devrim yaratıyor.
IO-Link, basınç sensörleri gibi sensörleri ve ejektörler veya valfler gibi aktüatörleri kontrol cihazına bağlayan, küresel ölçekte kabul görmüş ve üretici bağımsız bir iletişim standardıdır. IO-Link Wireless ise bu teknolojiyi, IEC 61131-9 standardına uygun, dayanıklı ve kablosuz bir arayüzle genişletir.
Bu teknoloji, kablo döşemenin zor veya maliyetli olduğu uygulamalar için idealdir – örneğin robotik, paketleme veya mobil sistemlerde. Güvenli, parazitsiz ve gerçek zamanlı veri iletimi sağlar ve mevcut otomasyon sistemlerine sorunsuz şekilde entegre edilebilir.
SSS bölümümüzü ziyaret edin ve IO-Link hakkındaki tüm yanıtları alın!
IO-Link Wireless, IEC 61131-9'a göre standartlaştırılmıştır ve farklı imalatların cihazları arasında birlikte çalışabilirliği garanti eder.
Yaklaşık 5 ms'lik gecikmelerle veri iletimi, kontrol görevlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasını sağlar.
Parametreleme, teşhis ve kontrol komutları güvenilir bir şekilde iletilir.
Yüksek hata toleransı (hata oranı 10-⁹) ve endüstriyel ortamlarda bile parazit bağışıklığı.

Veri, modern makinelerin bel kemiğidir - kablosuz teknoloji ve yenilikçi IO-Link kablosuz cihazlarla Schmalz, endüstriyel geleceği şekil veriyor ve şirketlere sürdürülebilir otomasyon için güvenilir hizmet ve destek sunuyor.∼ Michael Pojtinger, İş Geliştirme İşlem Başkanı, Vakum Otomasyonu
Schmalz, çok sayıda endüstriler için özel IO-Link Kablosuz çözümler sunar:
IO-Link Wireless aşağıdaki komponentlerden oluşur:
Teknik Karşılaştırma: Kablolu vs Kablosuz
| Kriter | Kablolu (örn. IO-Link) | IO-Link Kablosuz |
|---|---|---|
| Esneklik | ❌ Kalıcı olarak kurulur | ✅ Kablosuz yerleştirme |
| Kurulum | ❌ Daha karmaşık kablolama | ✅ Tak ve çalıştır |
| Ölçeklenebilirlik | ❌ Dönüştürme gerekli gereksinim | ✅ 40 adede kadar cihaz kolayca eklenebilir |
| Gecikme | ✅ <1 ms | ✅ ~5 ms (gerçek zamanlı kabiliyetli) |
| Hareketlilik | ❌ Yok | ✅ Mobil ve dinamik uygulamalar |
| Güçlendirme | ❌ Daha pahalı ve daha karmaşık | ✅ Basit ve uygun maliyetli |

Ethernet hakkında detaylı bilgi

İletişim NFC teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

IO-Link iletişim arayüzleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hangi iletişim arayüzünün size en uygun olduğunu öğrenin.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL