Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Glass 600
600 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı
Schmalz vakum kaldırma cihazı VacuMaster Glass 600, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için idealdir. Şantiye vincine takıldığında, 600 kg'a kadar olan yüklerin yatay veya dikey konumda zahmetsizce kaldırılmasına izin verir. İş parçaları da elle 90 ° döndürülebilir ve 360 ° döndürülebilir (45 ° 'lik artışlarla). Böylece iş parçaları mükemmel şekilde hizalanabilir ve cepheye monte edilebilir. Modüler tasarımı sayesinde VacuMaster Glass, iş parçalarının boyutlarına kolayca uyarlanabilir.
VacuMaster Glass 600, elektrik güç kaynağına takılmadan çalıştırılabilir. Bir LED göstergesi, değiştirilebilen 12 V şarj edilebilir pilin şarj durumunu gösterir. Ek olarak, kontrollü vakum pompası VacuMaster Glass'ın sekiz saate kadar çalışmaya hazır kalmasını sağlar.
Cam yüzeylerde maksimum tutma kuvveti için özel vakum plakalarına sahip vakumlu kaldırma cihazı
Kolay ve ergonomik kullanım için iş parçasının duyarlı manuel döndürülmesi ve döndürülmesi
Güvenlik rezervuarlı iki yedek vakum devresi ve sesli uyarı ile izleme sayesinde yüksek güvenlik derecesi (DIN EN 13155'e göre)
Farklı cam boyutlarına hızlı adaptasyon için uzatma kolları ve kolayca ayarlanabilen vakum plakaları ile modüler tasarım
Harici bir güç kaynağı olmadan çalışmak için bir batarya ile donatılmıştır
Modüler sistem
(1) Yük için ayarlanabilir ağırlık merkezi
(2) Yedek vakum dahil. Vakum seviyesini gösteren iki basınç göstergesi
(3) Yük kolu olmayan dikey bağlantı için süspansiyon halkaları
(4) Vakum açma / kapama için manuel sürgülü vana
(5) Çıkarılabilir yük kolu
(6) Vakum plakaları için hızlı değiştirme adaptörü
(7) Dört emme plakasıyla çalışırken uzatma işlemine yardımcı olan çubuk
(8) UV ve ozon dirençli emme plakaları dahil. Kapaklar (Ø 300 mm)
(9) Sesli uyarı cihazı
(10) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi
(11) Manuel döndürme ve döndürme cihazı
(12) Çıkarılabilir yük kolu
Teknik veri
VacuMaster Glass 600, 600 kg'a (yatay ve dikey) kadar yükler için tasarlanmıştır VacuMaster Glass 600, 66 - 86 kg ağırlığındadır. Kaldırma kapasitesi, emme plakalarının sayısına (75 kg / emme plakası) bağlıdır.
Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A
Akü kapasitesi: 7 Ah
Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C
Maks. çalışma süresi: 8 saat
Örnek konfigürasyonlar


Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.





Aksesuarlar
Almanya, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti – Ortaklarımızdan Uplifter, VacuMaster Glass ile ilgili tüm sorgularınızı memnuniyetle yanıtlayacaktır.