- Minimum kir birikimi ve kolay temizlik sağlayan hijyenik tasarım
- Temiz oda ve ilaç uygulamaları için entegre HEPA filtreye sahip; alet kullanmadan sökülebilen ve makinede yıkanabilen kontrol üniteli versiyon
- Entegre HEPA filtresi bulunmayan; ıslak ve hijyenik alanlarda, yüksek basınçlı yıkama makineleriyle kolayca dış temizlik yapılabilecek şekilde tasarlanmış versiyon.
- Yüksek kaliteli yüzey kaplamalı parlatılmış paslanmaz çelik ve FDA uyumlu plastik malzemelerin hijyenik kombinasyonu
Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar JumboFlex Hijyenik
Yüksek hijyen gereklilikleri olan temiz odalar, ıslak ve hijyenik alanlardaki dinamik uygulamalar için vakum taşıma çözümü
JumboFlex Hygienic’in tek elle kullanımı, ilaç üretimi temiz odalarında, gıda işleme sektörünün hijyenik alanlarında veya en yüksek temizlik gerekliliklerine sahip diğer endüstrilerde çeşitli ürünlerin hızlı ve ergonomik olarak kaldırılmasını ve taşınmasını sağlar.
Variller, torbalar, kasalar veya dondurulmuş ürünler gibi kompakt iş parçalarını taşımak için sezgisel tek elle kontrol
Aletsiz söküm, kolay temizlenebilir koruyucu kılıf ve temizlik maddelerine karşı yüksek direnç sayesinde basit ve hızlı temizlik
Yüksek parlaklıkta cilalanmış yüzeyler sayesinde toz ve mikrop birikiminin az olması; ayrıca çatlak ve boşluk oranının düşük olduğu dizayn
Reaktif olmayan, ufalanmayan ve emici olmayan malzemelerin kullanılmasıyla taşıma sırasında herhangi bir değişiklik olmaması
Opsiyonel HEPA filtreli: Kaldırma borusunun içerisindeki birikmeleri ve çevresel kirlenmeyi önler
İlaç Üretimi için Malzeme Taşıma Sistemleri: PalPharma
İlaç sanayisindeki süreçlerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çuval, konteyner ve varillerin güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlar

Tasarım

- 50 kg’a kadar yük kapasitesine sahip vakum pompası ile vakum üretimi (1)
- Esnek vakum besleme hortumu (2)
- Silinebilir koruyucu hortuma ve opsiyonel entegre filtre elemanına sahip kaldırma ünitesi (3)
- Yükü kaldırmak, indirmek ve serbest bırakmak için tek elle tutulan operatör kolu (4)
- Farklı iş parçaları için ayrı ayrı uyarlanmış vantuzlar (5)
Endüstriler
- •Gıda
- •İlaç
- •Kimya
Ürün
- İşyerinde farklı yüklerin ergonomik olarak ve sağlık dostu, sağlığı koruyucu şekilde taşınması
- Minimum kir birikimi ve kolay temizlik sağlayan hijyenik tasarım
- Vakumlu hortumlu kaldırıcı Jumbo Hygienic için mükemmel tamamlayıcı
- Kolon veya tavana montaj yoluyla esnek entegrasyon