Schmalz

Yaylı Pistonlar FST-LOCK-HD

Strok 50 mm ve 100 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Kademesiz kilitlenebilir piston stroku geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır

Basınçlı hava arızası durumunda pozisyon güvenli bir şekilde tutulur

Blok koruması sayesinde dayanıklı sönümleme yayları

Zorlu uygulamalar ve kısa çevrim süreleri için yüksek kaliteli, çok düzgün çalışan kaymalı rulmanlar

Çok çeşitli vantuzlar için uygun bağlantı dişleri

Tasarım
  • Piston çubuğu tarafından sağlanan vakum bağlantısı ve eksenel vakum geçişi (1)
  • Durum değiştirme için gösterge pencereli kilitleme ünitesi (2) (kilitli/hareketli)
  • Basınçlı hava bağlantısı (3)
  • Yay için montaj dişi ve blok koruyucu (4)
  • Yaylı piston çubuğu (5) ve vantuz için bağlantı dişi (6)
  • Sensörler aracılığıyla temel konum (7) ve kilitleme (8) göstergesi (SFP varyantı)
Teknik veri
  • Bağlantı: G3/8, G1/4""
  • Strok: 50 ve 100 mm
  • Kilitlenebilir itme çubuklu Ağır Hizmet Tipi Versiyon
  • Entegre vakum besleme
Endüstriler
  • •Genel
  • •Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Yay stroku Z
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Parça no.: 10.01.02.01535

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Yay stroku Z50 (mm)
İnşaat işlevselliğibasınç olmadan kapalı
Şekil montaj elemanlarıAnti-Blok
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Parça no.: 10.01.02.01730

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Yay stroku Z50 (mm)
İnşaat işlevselliğibasınç olmadan kapalı
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
ŞekilSensör son konumu / sabitleme
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Parça no.: 10.01.02.01628

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Yay stroku Z50 (mm)
İnşaat işlevselliğibasınç olmadan kapalı
Şekil montaj elemanlarıAnti-Blok
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

Parça no.: 10.01.02.01629

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Yay stroku Z100 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAnti-Blok
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Parça no.: 10.01.02.01798

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Yay stroku Z100 (mm)
İnşaat işlevselliğibasınç olmadan kapalı
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
ŞekilSensör son konumu / sabitleme
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Parça no.: 10.01.02.01633

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Yay stroku Z100 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAnti-Blok
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git