Schmalz

Sipariş Bilgileri

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • VERIMLI

SEP HV 2 07 13 S

Parça no.: 10.02.01.01406

Kartuş olarak multistagenozzle

ŞekilYüksek Vakum
Aşama sayısı2
Delik çapı13 (mm)
Şekil kompakt ejektörlerEmniyet valfi ile
Tahliye derecesi85 (%)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı4 (bar)
Vakum debisi (maks.)37.5 (l/min)
Hava tüketimi emiş23.5 (l/min)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 5,4  mm
D2 12,8  mm
L1 5  mm
L2 41,5  mm
L3 55,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 3,6  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 6  mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 29,0 ... 87,0
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Optimum basınç 58  psi
Ses seviyesi serbest 72  dB(A)
Ses seviyesi emiş 62  dB(A)
Şekil kompakt ejektörler S
Vakum debisi (maks.) 2,3  m³/h
Vakum debisi (maks.) 37,5  l/min
Vakum debisi (maks.) 1,32  cfm
Hava tüketimi emiş 1,45  m³/h
Hava tüketimi emiş 23,5  l/min
Hava tüketimi emiş 0,83  cfm
Tahliye derecesi 85  %
Aşama sayısı 2
Delik çapı 13  mm
Şekil Yüksek Vakum
Ürün ailesi SEP
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git