Schmalz

Sipariş Bilgileri

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • VERIMLI

SBP HF 2 06 13

Parça no.: 10.02.01.01717

Temel ejektör üniversal kullanım için

ŞekilYüksek Akış
Aşama sayısı2
Nozul çapı0.6 (mm)
Boyut13
Tahliye derecesi70 (%)
Optimum çalışma basıncı4 (bar)
Vakum debisi (maks.)42.5 (l/min)
Hava tüketimi emiş18.7 (l/min)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 23  mm
D 14,2  mm
d2 4,2  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/8"-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 8,5  mm
H3 19,5  mm
L 69,5  mm
L1 85,5  mm
L2 22  mm
L3 25,5  mm
LG3 5,5  mm
SW2 8  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 0,6  mm
Aşama sayısı 2
Tahliye derecesi 70  %
Vakum debisi (maks.) 2,61  m³/h
Vakum debisi (maks.) 42,5  l/min
Hava tüketimi emiş 1,16  m³/h
Hava tüketimi emiş 18,7  l/min
Ses seviyesi serbest 70  dB(A)
Ses seviyesi emiş 58  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 6  mm
Ağırlık 84,9  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 29,0 ... 87,0
Optimum basınç 58  psi
Vakum debisi (maks.) 1,5  cfm
Hava tüketimi emiş 0,66  cfm
Ürün ailesi SBP-HV-HF
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git