- VERIMLI
SBP HV 2 07 13 S
Parça no.: 10.02.01.01719
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul çapı | 0.7 (mm) |
Boyut | 13 |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 37.5 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 23.5 (l/min) |
Şekil kompakt ejektörler | Emniyet valfi ile |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 23 mm |
D | 14,2 mm |
d2 | 4,2 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 33 mm |
H2 | 8,5 mm |
H3 | 19,5 mm |
L | 69,5 mm |
L1 | 85,5 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,5 mm |
LG3 | 5,5 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,7 mm |
Aşama sayısı | 2 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 2,3 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 37,5 l/min |
Hava tüketimi emiş | 1,45 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 23,5 l/min |
Ses seviyesi serbest | 72 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 62 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Ağırlık | 84,9 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
Optimum basınç | 58 psi |
Vakum debisi (maks.) | 1,32 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,83 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon