GCPi 50 5xM12-5 24V-DC
Mã sản phẩm: 10.03.01.00648
Electrical vacuum generation with integrated control electronics for vacuum automation
Các ngành: Automotive | Battery | Electronics | Glass | Logistics | Plastics | Solar
| Size | 50 |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | 5xConnect M12, 5x5 pol |
| Suction rate (max.) | 46 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| 67 (dB(A)) | |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 3220 (g) |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 236 mm |
| B2 | 47 mm |
| d | 6,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M12x1-M |
| G3 | M12x1-F |
| H | 102 mm |
| L | 190 mm |
| L1 | 220 mm |
| X1 | 204 mm |
| Y1 | 166 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 46 l/min |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Electrical connection | 5xConnect M12, 5x5 pol |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
| Weight | 3.220 g |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Hàm macro EPLAN
Hàm macro EPLAN
Tài liệu
Tài liệu
Phần mềm
Phần mềm
Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English | |
| English |