Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EVE-TR 16 AC3

Číslo dílu.: 10.03.01.00126

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz61 (dB(A))
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage 60 HzS013
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
Suction rate (50 Hz)16 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)19 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.55 (kW)
Rated power at 60 Hz0.7 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight22.5 (kg)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 231  mm
B2 66  mm
d 7  mm
G3 G1/2-IG
H 205  mm
L 452  mm
L2 73  mm
X1 202  mm
Y1 125  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (50 Hz) 16  m³/h
Suction rate (60 Hz) 19  m³/h
Voltage at 50 Hz D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz 200 - 300 V or 350 - 520 V
Rated power at 50 Hz 0,55  kW
Rated power at 60 Hz 0,7  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 61  dB(A)
Weight 22,5  kg
Protection type IP IP 54
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku