Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ
  • EFEKTIVNÍ

EVE-OG 10 AC3

Číslo dílu.: 10.03.02.00111

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58.5 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)10.5 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Height H177 (mm)
Weight7.7 (kg)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Max. vacuum -998  mbar
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku