Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운
  • 효율적

EVE-OG 10 AC3

부품 번호.: 10.03.02.00111

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58.5 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)10.5 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Height H177 (mm)
Weight7.7 (kg)
디자인 데이터
속성
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -998  mbar
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동