Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO
  • EFICIENTE

EVE-OG 10 AC3

N° de artículo: 10.03.02.00111

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento

Modelo actualTrifásico
Nivel acústico a 50 Hz58.5 (dB(A))
Capacidad de aspiración (50 Hz)10.5 (m³/h)
Potencia nominal a 50 Hz0.37 (kW)
Altura H177 (mm)
Peso7.7 (kg)
Datos de diseño
Atributo Valor
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Vacío máx. -998  mbar
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta