- NOUVEU
- EFFICACE
EVE-OG 10 AC3
Réf. article: 10.03.02.00111
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 58.5 (dB(A)) |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 10.5 (m³/h) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Hauteur H | 177 (mm) |
| Poids propre | 7.7 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 291 mm |
| B | 222 mm |
| H | 177 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide max. | -998 mbar |
Documentation
Documentation