Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ

EVE-OG 10 AC3

Część nr.: 10.03.02.00111

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58.5 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)10.5 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Height H177 (mm)
Weight7.7 (kg)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Max. vacuum -998  mbar
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka