Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO
  • EFFICIENTE

EVE-OG 10 AC3

Numero articolo: 10.03.02.00111

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione

Tipo attualeCorrente trifase
Livello di pressione acustica a 50 Hz58.5 (dB(A))
Capacità di aspirazione (50 Hz)10.5 (m³/h)
Potenza nominale a 50 Hz0.37 (kW)
Altezza H177 (mm)
Peso7.7 (kg)
Dati di costruzione
Attributo Valore
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vuoto max. -998  mbar
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello