Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

EVE-OG 10 AC3

Osanro: 10.03.02.00111

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58.5 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)10.5 (m³/h)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Height H177 (mm)
Weight7.7 (kg)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 291  mm
B 222  mm
H 177  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −998  mbar
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin