Schmalz

Informace o objednávce

The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi MATCH
  • Suction cup SFF / SPB1
  • USB stick with software
  • G1/4"-F flange for suction cup connection

Suitable quick-change module RMQC must be ordered separately.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ECBPi 12 24V-DC MATCH

Číslo dílu.: 10.03.01.00626

CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage24V - DC
Rated current0.6 (A)
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
VersionQuick-change system MATCH
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 151,5  mm
D1 86,5  mm
L 143  mm
L1 155,5  mm
L2 114  mm
L3 18  mm
X1 43  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (max.) 12  l/min
Max. vacuum 750  mbar
Rated power 13  W
Voltage DC 24 V - DC
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
Weight 1 135  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

DokumentaceJazyk
Angličtina

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku