Schmalz

Tilaustiedot

Toimitukseen kuuluu:

  • Sähköinen tyhjiögeneraattori ECBPi MATCH
  • Imutyyny SFF / SPB1
  • USB-tikku ohjelmiston kanssa
  • G1/4"-IG laippa imukuppiliitäntää varten

Sopiva pikavaihtomoduuli RMQC on tilattava erikseen.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ECBPi 12 24V-DC MATCH

Osanro: 10.03.01.00626

CobotPump sähkökäyttöön Tyhjiön tuottaminen yhteistoiminnalliset robotit

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage24V - DC
Rated current0.6 (A)
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
VersionQuick-change system MATCH
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 151,5  mm
D1 86,5  mm
L 143  mm
L1 155,5  mm
L2 114  mm
L3 18  mm
X1 43  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 12  l/min
Max. vacuum 750  mbar
Rated power 13  W
Voltage DC 24 V - DC
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
Weight 1 135  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin