ECBPi 12 24V-DC MATCH
Część nr.: 10.03.01.00626
CobotPump dla elektryków Wytwarzanie próżni dla roboty współpracujące
Suction rate (max.) | 12 (l/min) |
Rated power | 13 (W) |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0.6 (A) |
Max. vacuum | 750 (mbar) |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Version | Quick-change system MATCH |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 151,5 mm |
D1 | 86,5 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155,5 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction rate (max.) | 12 l/min |
Max. vacuum | 750 mbar |
Rated power | 13 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0,6 A |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Weight | 1135 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
Dokumentacja | Język |
---|---|
Język angielski |