ECBPi 12 24V-DC MATCH
Onderdeelnr.: 10.03.01.00626
CobotPomp voor elektrisch vacuümgeneratie voor collaborerende robots
Suction rate (max.) | 12 (l/min) |
Rated power | 13 (W) |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0.6 (A) |
Max. vacuum | 750 (mbar) |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Version | Quick-change system MATCH |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 151,5 mm |
D1 | 86,5 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155,5 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (max.) | 12 l/min |
Max. vacuum | 750 mbar |
Rated power | 13 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0,6 A |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Weight | 1.135 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels |