ECBPi 12 24V-DC MATCH
부품 번호.: 10.03.01.00626
협동 로봇에 사용되는 전기식 진공 발생 장치를 위한 CobotPump
Suction rate (max.) | 12 (l/min) |
Rated power | 13 (W) |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0.6 (A) |
Max. vacuum | 750 (mbar) |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Version | Quick-change system MATCH |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 151.5 mm |
D1 | 86.5 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155.5 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction rate (max.) | 12 l/min |
Max. vacuum | 750 mbar |
Rated power | 13 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated current | 0.6 A |
Operating temperature | 5 ... 45 °C |
Weight | 1,135 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
관련 문서 | 언어 |
---|---|
영어 |