Ruční manipulace • • • Vakuové zvedáky trubek JumboFlex
Schmalz Videocast - Multi Gripper for JumboFlex
In this video we present the new multi gripper. It can be used on our JumboFlex and is ideal for handling cardboard boxes and packages up to 50kg. Thanks to the bellows suction cups, the gripper adapts to a wide variety of shapes. The multi gripper is created in a 3-D printing process and is therefore particularly light and handy. This enables ergonomic and fast handling processes. Furthermore, the gripper can be mounted quickly and easily thanks to the quick-change adapter.
Product Inquiry
Videa
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.Podívejte se na video
Behavior of the Vacuum Tube Lifter JumboFlex in case of power failure - 8031
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifters JumboFlex - Comissioning made easy - 0283
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifters JumboErgo for handling 80 kg formwork panels for loading CNC machining centers - 0279
Podívejte se na video
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125

Podívejte se na video
How To...? Commissioning the BINAR Handling NEO 30 - 5115
Podívejte se na video
Product presentation of Vacuum Lifting Device VacuMaster - 0248
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifter Jumbo Low-Stack - 0247
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifter JumboFlex High-Stack - 0246