Handmatige bediening • • • Vacuüm slangheffers JumboFlex
Schmalz Videocast - Multigripper voor buislift JumboFlex
In deze video laten we u kennismaken met de nieuwe multi-grijper. Deze kan worden gebruikt op onze kokerlift JumboFlex en is ideaal voor het hanteren van kartonnen dozen en pakketten tot 50 kg. Dankzij de balgzuignappen past de grijper zich aan de meest uiteenlopende vormen aan. De multigrijper is gemaakt met behulp van het 3D-printproces en is daardoor bijzonder licht en handzaam. Dit maakt ergonomische en snelle verwerkingsprocessen mogelijk. De grijper is snel en eenvoudig te monteren dankzij de snelwisseladapter.
Productaanvraag
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Bekijk video nu
Oberkörper-Exoskelette MATE UTA bei der Deckensanierung - 0287
Bekijk video nu
Gedrag van de vacuüm slangheffer JumboFlex bij energieverlies - 8031
Bekijk video nu
Vacuüm slangheffers JumboFlex - Eenvoudige ingebruikname - 0283
Bekijk video nu
JumboErgo vacuüm slangheffer voor handling van 80 kg bekistingspanelen voor het laden van CNC bewerkingsmachines - 0279
Bekijk video nu
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125
Bekijk video nu
Hoe...? Instelling van de exoskeletten voor rompflexie MATE UBA - 5119
Bekijk video nu
Exoskeletten voor bovenlichaam MATE UTA - 0267
Bekijk video nu
Exoskeletten voor rompflexie MATE UBA - 0266