진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
이 비디오에서는 새로운 멀티 그리퍼를 소개합니다. 이것은 당사의 튜브 리프터 JumboFlex에 사용할 수 있으며 최대 50kg의 판지 상자 및 패키지를 처리하는 데 이상적입니다. 벨로우즈 흡입 컵 덕분에 그리퍼는 다양한 모양에 적응할 수 있습니다. 멀티 그리퍼는 3D 프린팅 공정을 사용하여 만들어지므로 특히 가볍고 편리합니다. 이를 통해 인체 공학적이고 빠른 처리 프로세스가 가능합니다. 그리퍼는 퀵 체인지 어댑터를 사용하여 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.