Manuaalinen käsittely • • • JumboFlex tyhjiöputkinostin
Schmalz Videocast - Multigripperi JumboFlex-putkinostimelle
Tässä videossa esittelemme uuden monipuristimen. Tätä voidaan käyttää JumboFlex-putkenostimessamme, ja se on ihanteellinen pahvilaatikoiden ja jopa 50 kg painavien pakkausten käsittelyyn. Palje-imukuppien ansiosta tarttuja mukautuu monenlaisiin muotoihin. Monipuristin on luotu 3D-tulostusmenetelmällä, joten se on erityisen kevyt ja kätevä. Tämä mahdollistaa ergonomiset ja nopeat käsittelyprosessit. Pikavaihtosovittimen ansiosta tarttuja on helppo ja nopea koota.
Tuotekysely
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Katso video nyt
JumboFlex-tyhjiönostin käyttäytyy sähkökatkoksessa. - 8031
Katso video nyt
Putkinostimet JumboFlex - Käyttöönotto on tehty helpoksi - 0283
Katso video nyt
Putkinostimet JumboErgo 80 kg:n painoisien muottilevyjen käsittelyyn CNC-työstökeskusten lastausta varten. - 0279
Katso video nyt
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125

Katso video nyt
Miten...? BINAR Handling NEO 30 -laitteen käyttöönotto - 5115
Katso video nyt
VacuMaster-tyhjiönostolaitteen tuote-esittely - 0248
Katso video nyt
Tyhjiöputken nostin Jumbo Low-Stack - 0247
Katso video nyt
Tyhjiöputken nostin JumboFlex High-Stack - 0246