Manipulation manuelle • • • Tubes de levage par le vide JumboFlex
Schmalz Videocast - Multigripper pour JumboFlex
Dans cette vidéo, nous présentons le nouveau multi-grippeur. Il peut être utilisé sur notre élévateur de tubes JumboFlex et est idéal pour manipuler des cartons et des paquets jusqu'à 50 kg. Grâce aux ventouses à soufflet, la pince s'adapte aux formes les plus variées. Le multi-grippeur est créé à l'aide d'une technologie d'impression 3D et est donc particulièrement léger et pratique. Cela permet des processus de manipulation ergonomiques et rapides. La pince peut être montée rapidement et facilement grâce à l'adaptateur à changement rapide.
Demande de produit
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.Regarder la vidéo maintenant
VacuMaster Panel - 0270

Regarder la vidéo maintenant
Comment... ? Préparation de commandes pour le Binar Handling NEO 30 - 5115
Regarder la vidéo maintenant
Présentation du produit de l'appareil de levage à ventouses VacuMaster - 0248
Regarder la vidéo maintenant
Tube de levage manutention par vide Jumbo Low-Stack - 0247
Regarder la vidéo maintenant
Système de tube levage par vide JumboFlex High-Stack - 0246
Regarder la vidéo maintenant
Présentation du lève-tube à vide JumboSprint - 0244
Regarder la vidéo maintenant
Présentation du produit du tube de levage de vide par vide JumboErgo - 0243
Regarder la vidéo maintenant
Présentation du produit du tube de levage de vide par vide JumboFlex - 0242