Obsługa ręczna • • • Podnośniki podciśnieniowy JumboFlex
Schmalz Videocast - Multigripper dla tuby podnoszącej JumboFlex
W tym filmie przedstawiamy nowy chwytak wielozadaniowy. Można go używać z naszym podnośnikiem do tub JumboFlex i jest on idealny do przenoszenia kartonów i paczek o wadze do 50 kg. Dzięki przyssawkom mieszkowym chwytak dostosowuje się do różnych kształtów. Chwytak wielofunkcyjny został stworzony w procesie druku 3D, dzięki czemu jest wyjątkowo lekki i poręczny. Umożliwia to ergonomiczne i szybkie procesy obsługi. Chwytak można szybko i łatwo zmontować dzięki adapterowi szybkowymiennemu.
Zapytanie o produkt
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Obejrzyj wideo teraz
Zachowanie podnośnika próżniowego JumboFlex w przypadku awarii zasilania - 8031
Obejrzyj wideo teraz
Podnośniki próżniowe JumboFlex – łatwe uruchomienie - 0283
Obejrzyj wideo teraz
Podnośniki próżniowe JumboErgo do przenoszenia paneli szalunkowych o masie 80 kg w celu załadunku do centrów obróbczych CNC - 0279
Obejrzyj wideo teraz
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125

Obejrzyj wideo teraz
Jak...? Uruchomienie BINAR Handling NEO 30 - 5115
Obejrzyj wideo teraz
Prezentacja produktu Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster - 0248
Obejrzyj wideo teraz
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo Low-Stack - 0247
Obejrzyj wideo teraz
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex High-Stack - 0246