Manuel kullanım • • • Vakumla Kaldırma Sistemleri JumboFlex
Schmalz Videocast - JumboFlex tüp kaldırıcı için multigripper
Bu videoda size yeni çoklu kıskacı tanıtıyoruz. Bu, tüp kaldırıcımız JumboFlex üzerinde kullanılabilir ve 50 kg'a kadar karton kutu ve paketlerin taşınması için idealdir. Körüklü vantuzlar sayesinde tutucu çok çeşitli şekillere uyum sağlar. Çoklu kıskaç, 3D baskı süreci kullanılarak oluşturulmuştur ve bu nedenle özellikle hafif ve kullanışlıdır. Bu da ergonomik ve hızlı kullanım süreçleri sağlar. Hızlı değiştirme adaptörü sayesinde tutucunun montajı hızlı ve kolaydır.
Ürün sorgulama
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.Videoyu şimdi izleyin
Oberkörper-Exoskelette MATE UTA bei der Deckensanierung - 0287
Videoyu şimdi izleyin
Güç kesintisi durumunda Vakumlu Hortumlu Kaldırıcı JumboFlex'in davranışı - 8031
Videoyu şimdi izleyin
Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar JumboFlex - Devreye alma işlemi kolaylaştı - 0283
Videoyu şimdi izleyin
Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar JumboErgo, CNC işleme merkezlerini yüklemek için 80 kg'lık kalıp panellerinin taşıma işlemi - 0279
Videoyu şimdi izleyin
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125
Videoyu şimdi izleyin
Nasıl Yapılır...? Öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton Ayarlanması MATE UBA - 5119
Videoyu şimdi izleyin
Öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton’lar MATE UBA - 0266

Videoyu şimdi izleyin
Nasıl Yapılır...? BINAR NEO 30'un devreye alınması - 5115