Manipulación manual • • • Tubos elevadores por vacío JumboFlex
Schmalz Videocast - Multigripper para JumboFlex
En este vídeo presentamos el nuevo multipinzas. Se puede usar en nuestro elevador de tubos JumboFlex y es ideal para manipular cajas de cartón y paquetes de hasta 50 kg. Gracias a las ventosas de fuelle, la pinza se adapta a las formas más variadas. La pinza múltiple se crea utilizando tecnología de impresión en 3D y por lo tanto es particularmente ligera y manejable. Esto permite procesos de manejo ergonómicos y rápidos. La pinza se puede montar rápida y fácilmente con el adaptador de cambio rápido.
Consultas de productos
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Ver el vídeo
Comportamiento del tubo elevador por vacío JumboFlex en caso de caída de energía - 8031
Ver el vídeo
Tubos elevadores por vacío JumboFlex - Puesta en servicio sencilla - 0283
Ver el vídeo
Tubos elevadores por vacío JumboErgo para el handling de paneles de encofrado de 80 kg para la carga de centros de mecanizado CNC - 0279
Ver el vídeo
Schmalz Connect Suite - CPM - 5125
Ver el vídeo
Presentación de producto del elevador por vacío VacuMaster - 0248
Ver el vídeo
Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores Jumbo Low-Stack - 0247
Ver el vídeo
Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex High-Stack - 0246
Ver el vídeo
Presentación del tubo de vacío JumboSprint - 0244