Art-Nr.: 10.01.03.00109
Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Gewinde G2 | G1/8"-AG |
| Höhe H | 26.5 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Aust. Edelstahl |
Allseitig gelenkige Aufnahme von Sauggreifern und Saugplatten, optimal für schiefe Werkstück-Oberflächen
Sichere Handhabung durch hochbelastbares, vakuumdichtes Kugelgelenk
Tiefer Schwenkpunkt des Sauggreifers minimiert Verschleiß beim Aufsetzen auf schiefe Oberflächen

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 4 von 4 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.03.00109
Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/8"-IG |
| Gewinde G2 | G1/8"-AG |
| Höhe H | 26.5 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Aust. Edelstahl |

Art-Nr.: 10.01.03.00110
Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Gewinde G2 | G1/4"-AG |
| Höhe H | 37.5 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.03.00111
Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Branchen: Universal
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Gewinde G2 | G1/2"-AG |
| Höhe H | 40 (mm) |

Art-Nr.: 10.01.03.00137
Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Gewinde G2 | M10x1.25-AG |
| Höhe H | 37.5 (mm) |