Schmalz

Ball Joints KGL

Connection thread from G1/8" to G1/2"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

All-round articulated mounting of suction cups and suction plates, ideal for inclined workpiece surfaces

Safe handling due to heavy-duty, vacuum-tight ball joint

Low swivel point of the suction cup minimizes wear when touching down on sloping surfaces

Cấu trúc
  • Ball and socket made of galvanized steel (KGL...) or stainless steel (KGL...A2)
  • Ball and socket (2) with O-ring seal to prevent vacuum leaks
  • Connection thread above (1) and below (3) in various sizes
  • Max. deflection: 15°
Thông số kỹ thuật
  • Connection: G1/8” to G1/2”
  • Deflection: max. 15°
  • Sealed ball-and-socket joint with vacuum tight seal
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Vertical load
Thread G1
Thread G2
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Mã sản phẩm: 10.01.03.00109

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
Height H26.5 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00110

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Height H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00111

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Height H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Mã sản phẩm: 10.01.03.00137

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Height H37.5 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.