Schmalz

Articulaciones esféricas KGL

Rosca de conexión de G1/8" a G1/2"

Ir directamente a los productos

Montaje articulado de ventosas y placas de succión, ideal para superficies de piezas inclinadas

Manipulación segura gracias a la rótula resistente y estanca al vacío

El punto de giro bajo de la ventosa minimiza el desgaste al tocar superficies inclinadas

Diseño
  • Esfera y cojinete de acero galvanizado (KGL...) o de acero inoxidable (KGL...A2)
  • Esfera y cojinete (2) herméticos al vacío mediante junta anular
  • Rosca de conexión superior (1) y inferior (3) en distintos tamaños
  • Ángulo (máx.) de adaptabilidad 15°
Datos técnicos
  • Conexión: G1/8" a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 15°
  • Articulación esférica hermética de alta resistencia
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Carga vertical
Rosca G1
Rosca G2
Familia de productos
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

N° de artículo: 10.01.03.00109

Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-HE
Rosca G2G1/8"-MA
Altura H26.5 (mm)
MaterialAcero inoxidable austenítico
KGL G1/4-IG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.03.00110

Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-HE
Rosca G2G1/4"-MA
Altura H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.03.00111

Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA
Altura H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

N° de artículo: 10.01.03.00137

Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-HE
Rosca G2M10x1.25-MA
Altura H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta