Schmalz

Joints sphériques KGL

Filetage du raccord de G1/8" à G1/2"

Accéder directement aux produits

Montage articulé sur tout le pourtour des ventouses et des plaques d'aspiration, idéal pour les surfaces de pièces inclinées

Manipulation sûre grâce à une rotule robuste et étanche au vide

Le point de pivotement bas de la ventouse minimise l'usure lors du contact avec des surfaces inclinées

Composition
  • Sphère et support sphérique en acier galvanisé (KGL...) ou en inox (KGL...A2)
  • Etanchéité au vide de la sphère et du support sphérique (2) à l’aide d’un joint torique
  • Filetage de raccordement en haut (1) et en bas (3) en plusieures dimensions
  • Déviation (max.) 15°
Données techniques
  • Raccord : G1/8" à G1/2"
  • Déviation : 15° max.
  • Articulation rotule étanche et très résistante
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Charge verticale
Filetage G1
Filetage G2
Famille de produits
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Réf. article: 10.01.03.00109

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/8"-F
Filetage G2G1/8"-M
Hauteur H26.5 (mm)
MatièreAcier inoxydable austénitique
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Réf. article: 10.01.03.00110

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2G1/4"-M
Hauteur H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.03.00111

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M
Hauteur H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Réf. article: 10.01.03.00137

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2M10x1.25-M
Hauteur H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.