Schmalz

Pallonivelet KGL

Liitinkierre välillä G1 / 8 "- G1 / 2"

Siirry suoraan tuotteisiin

Imukahvan ja imulevyjen monipuolinen nivelletty asennus, ihanteellinen kalteville työkappaleen pinnoille

Turvallinen käsittely raskaan, tyhjiönkestävän pallonivelen ansiosta

Imutyynyn alempi kääntöpiste minimoi kulumisen, kun se asetetaan kalteville pinnoille

Design
  • Kuula- ja pallokanta sinkittyä terästä (KGL ...) tai ruostumatonta terästä (KGL ... A2)
  • Pallo- ja pallokanta (2) suljettu tyhjiötiiviäksi O-renkaalla
  • Liitinkierre IG: n (1) yläpuolella ja AG: n (3) alapuolella erikokoisina
  • Taipuma max. 15 °
Tekniset tiedot
  • Imukupin liitäntä: G1 / 8 "- G1 / 2"
  • Taipuma: max. 15 °
  • Raskas, tyhjiötiivis pallonivel
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Vertical load
Thread G1
Thread G2
Product family
Toimiala

1 - 4 / 4 tuloksista

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Osanro: 10.01.03.00109

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
Height H26.5 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Osanro: 10.01.03.00110

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Height H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Osanro: 10.01.03.00111

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Height H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Osanro: 10.01.03.00137

Suction cup mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Height H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.