Schmalz

Bilyalı Eklemler KGL

G1/8 ila G1/2" arası bağlantı dişi"

Doğrudan ürünlere gidin

Vantuzların ve vantuz plakalarının çok yönlü mafsallı montajı, eğimli iş parçası yüzeyleri için ideal

Ağır hizmet tipi, vakum geçirmez bilyalı mafsal sayesinde güvenli kullanım

Vantuzun alçak dönme noktası eğimli yüzeylere dokunurken aşınmayı en aza indirir

Tasarım
  • Galvanizli çelikten (KGL...) veya paslanmaz çelikten (KGL...A2) yapılmış bilye ve soket
  • Vakum sızıntılarını önlemek için O-ring contalı bilye ve soket (2)
  • Çeşitli boyutlarda üstte (1) ve altta (3) bağlantı dişi
  • Maks. sapma: 15°
Teknik veri
  • Bağlantı: G1/8 ila G1/2""
  • Sapma: maks. 15°
  • Vakum sızdırmaz contalı bilyalı ve soketli mafsal
Endüstriler
  • •Genel
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
Dikey yük
Diş G1
Diş G2
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Parça no.: 10.01.03.00109

Eğimli yüzeylere adaptasyon için mafsallı vantuzlu bağlantı

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/8"-F
Diş G2G1/8"-M
Yükseklik H26.5 (mm)
MalzemeÖstenitik paslanmaz çelik
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Parça no.: 10.01.03.00110

Eğimli yüzeylere adaptasyon için mafsallı vantuzlu bağlantı

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-F
Diş G2G1/4"-M
Yükseklik H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.03.00111

Eğimli yüzeylere adaptasyon için mafsallı vantuzlu bağlantı

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Yükseklik H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Parça no.: 10.01.03.00137

Eğimli yüzeylere adaptasyon için mafsallı vantuzlu bağlantı

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-F
Diş G2M10x1.25-M
Yükseklik H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.