Schmalz

Giunti sferico KGL

Raccordo filettato da G1/8" a G1/2"

Vai direttamente ai prodotti

Montaggio articolato a tutto tondo di ventose e piastre di aspirazione, ideale per superfici di lavoro inclinate

Manipolazione sicura grazie al giunto sferico pesante e a tenuta di vuoto

Il punto di rotazione basso della ventosa minimizza l'usura quando si tocca su superfici in pendenza

Struttura
  • Sfera e sede in acciaio zincato (KGL...) o in acciaio (KGL...A2)
  • Sfera e sede (2) con O-ring per la massima tenuta a vuoto
  • Raccordo filettato in alto (1) ed in basso (3) in diverse misure
  • Inclinazione (massima) 15°
Dati tecnici
  • Filettatura: da G1/8” a G1/2”
  • Inclinazione: max. 15°
  • Giunto snodato a tenuta, adatto a carichi pesanti
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Carico verticale
Filettatura G1
Filettatura G2
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 4 da 4 risultati

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Numero articolo: 10.01.03.00109

Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/8"-IG
Filettatura G2G1/8"-AG
Altezza H26.5 (mm)
MaterialeAcciaio inox austenitico
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.03.00110

Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2G1/4"-AG
Altezza H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo: 10.01.03.00111

Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/2"-IG
Filettatura G2G1/2"-AG
Altezza H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Numero articolo: 10.01.03.00137

Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2M10x1.25-AG
Altezza H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello