Schmalz

Kogelgewrichten KGL

Aansluitschroefdraad van G1/8" tot G1/2

Ga direct naar de producten

Rondom gelede montage van zuiggrijpers en zuigplaten, ideaal voor schuine werkstukoppervlakken

Veilige hantering door zwaar, vacuümdicht kogelgewricht

Het lage draaipunt van de zuignap minimaliseert de slijtage bij het plaatsen van de zuignap op hellende vlakken

Ontwerp
  • Kogel- en kogelmof van gegalvaniseerd staal (KGL...) of roestvrij staal (KGL...A2)
  • Kogel en kogelkop (2) vacuüm-dicht afgesloten door O-ring
  • Aansluiting schroefdraad bovenzijde IG (1) en onderzijde AG (3) in verschillende maten
  • Doorbuiging max. 15°
Technische gegevens
  • Aansluiting zuignap: G1/8" tot G1/2
  • Doorbuiging: max. 15°
  • Zwaar uitgevoerd, vacuümdicht kogelgewricht
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Vertical load
Thread G1
Thread G2
Product family
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Onderdeelnr.: 10.01.03.00109

Scharnierende vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuineoppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-AG
Height H26.5 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00110

Scharnierende vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuineoppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-AG
Height H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00111

Scharnierende vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuineoppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-AG
Height H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Onderdeelnr.: 10.01.03.00137

Scharnierende vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuineoppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-AG
Height H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.