Schmalz

Przeguby kulowe KGL

Gwint przyłączeniowy od G1/8" do G1/2

Przejdź bezpośrednio do produktów

Uniwersalny przegubowy montaż przyssawek i płyt ssących, idealny do nachylonych powierzchni obrabianych przedmiotów

Bezpieczna obsługa dzięki wytrzymałemu, szczelnemu próżniowo przegubowi kulowemu

Niski punkt obrotu przyssawki minimalizuje jej zużycie podczas umieszczania na pochyłych powierzchniach

Projekt
  • Kula i gniazdo kulowe wykonane ze stali ocynkowanej (KGL...) lub stali nierdzewnej (KGL...A2)
  • Kula i gniazdo kulowe (2) zamykane próżniowo za pomocą O-ringu
  • Gwint przyłączeniowy górny IG (1) i dolny AG (3) w różnych rozmiarach
  • Odchylenie max. 15°
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G1/8" do G1/2
  • Odchylenie: maks. 15°
  • Ciężki, próżniowo szczelny przegub kulowy
Branże
  • •Uniwersalne
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
Vertical load
Thread G1
Thread G2
Product family
Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Część nr.: 10.01.03.00109

Suction-pad mounting with joint for adaptation to sloping surfaces

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
Height H26.5 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
KGL G1/4-IG G1/4-AG

Część nr.: 10.01.03.00110

Złącze przegubowe do przyssawek

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
Height H37.5 (mm)
KGL G1/2-IG G1/2-AG

Część nr.: 10.01.03.00111

Złącze przegubowe do przyssawek

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Height H40 (mm)
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Część nr.: 10.01.03.00137

Gelenkige Chwytak podciśnieniowybefestigung

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-F
Thread G2M10x1.25-M
Height H37.5 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.