Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

DI-PL ZLW 446x346 O20KS KE

Art-Nr.: 10.01.22.06990

Platte mit Dichtfunktion für Lagengreifer

Länge L446 (mm)
Breite B346 (mm)
Höhe H20 (mm)
Zusatzfunktion FlächengreiferKlebeband einseitig
Messbereich [bar] bar
mitKlebeband einseitig
Verwendung KonstruktionLeichtbau-Lagengreifer
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 346  mm
B2 17,12  mm
H 20  mm
L 446  mm
L2 18  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb